FTPC 4+1 - Teststecker
3069260

Teststecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Der robust ausgeführte Prüfstecker garantiert ein bedienerfreundliches Handling
und bietet Fixierungsmöglichkeiten für die anzuschließenden Prüfleitungen
Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher
Die Prüfblöcke sind universell für Spannungs- und Stromwandler einsetzbar