IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62910Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 20 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | 26 - 10 | ||
Mehrleiteranschluss | 300 V | 16 A | 26 - 14 | |
C | ||||
150 V | 16 A | 26 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40041930Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 20 A | 0,2 - 4 |