CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 135 A | 18 - 2 | |||
UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 115 A | 18 - 2 | |||
| C | ||||
| 115 A | 18 - 2 | |||
| F | ||||
| 115 A | 18 - 2 | |||
Anschlussklemme, Nennspannung: 300 V, Nennstrom: 125 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm2, Querschnitt: 2,5 mm2 - 35 mm2, Montage: N-Sammelschiene, Farbe: gelb
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 135 A | 18 - 2 | |||
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 115 A | 18 - 2 | |||
| C | ||||
| 115 A | 18 - 2 | |||
| F | ||||
| 115 A | 18 - 2 | |||