AKG 16 GN - Anschlussklemme
3062964

Anschlussklemme, Nennspannung: 300 V, Nennstrom: 76 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm2, Querschnitt: 1,5 mm2 - 16 mm2, Montage: N-Sammelschiene, Farbe: grün

Produktdetails









Kompatible Produkte