FUSE 10,3X85 25A PV - Sicherung
3062774

Sicherung, 10,3 mm x 85 mm, bis 1200 V DC, gPV Charakteristik

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

10 x 85 Midget-Sicherungen zum zuverlässigen Schutz von PV-Modulen und deren Leitungssystem
Einsatz in PV-Strängen bis 1200 V DC Nennspannung
Konzipiert gemäß der Photovoltaik-Norm IEC 60269-6