FUSE 10,3X85 16A PV
-
Sicherung
3062772
Sicherung, 10,3 mm x 85 mm, bis 1500 V DC, gPV Charakteristik
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
10 x 85 Midget-Sicherungen zum zuverlässigen Schutz von PV-Modulen und deren Leitungssystem
Einsatz in PV-Strängen bis 1500 V DC Nennspannung
Konzipiert gemäß der Photovoltaik-Norm IEC 60269-6