cULus Listed
Zulassungs-ID: E353282| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 14 - 6 | ||
Sicherungshalter, Sicherungstyp: gPV 10,3 x 38 mm nach 60269-6, Nennspannung: 1000 V DC, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, Querschnitt: 1,5 mm2- 10 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
| Bestellhinweis: | Sicherungseinsatz nicht im Lieferumfang enthalten |
| Produkttyp | Sicherungsklemme |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4 W |
| Sicherung | gPV 10,3 x 38 mm nach 60269-6 |
| Spannungsbereich Leuchtanzeige | 400 V DC ... 1000 V DC |
| Verlustleistung maximal | 3 W (Sicherungseinsatz) |
| Spannungsbereich Leuchtanzeige | 400 V DC ... 1000 V DC |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
| Nennquerschnitt | 10 mm² |
| Bemessungsquerschnitt AWG | 6 |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 18 mm |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60269-1 / -2 |
| Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 14 ... 6 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Nennquerschnitt | 10 mm² |
| Nennstrom | 20 A (Der Strom wird durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.) |
| Belastungsstrom maximal | 20 A (Der Strom wird durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.) |
| Nennspannung | 1000 V DC (Die Spannung wird durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.) |
| Anschlussquerschnitte direkt steckbar | |
| Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Leiterquerschnitt starr [AWG] | 16 ... 6 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 4 mm² ... 10 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Breite | 17,6 mm |
| Höhe | 87 mm |
| Tiefe auf NS 35/7,5 | 63 mm |
| Tiefe auf NS 35/15 | 70,5 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | IIIa |
| Isolierstoff | PA |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 85 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 55 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60269-1 / -2 |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3062143 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BA |
| Produktschlüssel | BE2234 |
| GTIN | 4046356724739 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 54,84 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 54,84 g |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| Ursprungsland | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 10.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,302 kg CO2e |