AB-SK TOP - Auflagebock
3062090

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Breite: 5,2 mm, Höhe: 102,4 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Tragschienenmontage

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zur Montage von Schirmklemmen SK und SKS
Beschriftbar mit Zackband und Klemmenleistenmarker KLM
Kompakte Bauform mit 5,2 mm Teilung
Parkmöglichkeit von Steckbrücken FBS
Für die komfortable Schirmanbindung, insbesondere bei Ein- und Mehrstockklemmen und Geräten mit Frontanschluss
Die 3 x 10 mm Schiene kann für eine optimale Leiterführung senkrecht, waagerecht und im Winkel von 45° in den Auflageböcken montiert werden
Endhalterfunktion