STTB 2,5/4P BU - Doppelstockklemme
3061512

Doppelstockklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 22 A, Anschlussart: Steckanschluss, 1. und 2. Etage Anschluss links, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anschluss mit den Standard COMBI-Steckern
Geprüft für Bahnanwendungen