Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FUSE 10,3X38 20A PV - Sicherung
3061363

Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik

Produktdetails









Ihre Vorteile

10 x 38 Midget-Sicherungen zum zuverlässigen Schutz von PV-Modulen und deren Leitungssystem
Einsatz in PV-Strängen bis 1000 V DC Nennspannung
Konzipiert gemäß der Photovoltaik-Norm IEC 60269-6