FUSE 10,3X38 16A PV - Sicherung
3061350

Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

10 x 38 Midget-Sicherungen zum zuverlässigen Schutz von PV-Modulen und deren Leitungssystem
Einsatz in PV-Strängen bis 1000 V DC Nennspannung
Konzipiert gemäß der Photovoltaik-Norm IEC 60269-6