FUSE 10,3X38 4A PV
-
Sicherung
3061305
Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
10 x 38 Midget-Sicherungen zum zuverlässigen Schutz von PV-Modulen und deren Leitungssystem
Einsatz in PV-Strängen bis 1000 V DC Nennspannung
Konzipiert gemäß der Photovoltaik-Norm IEC 60269-6