UP 6/10 - Stecker
3060704

Stecker, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 10, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2- 6 mm2, Farbe: grau

Produktdetails