UTTB 2,5/2P-PE - Schutzleiter-Doppelstockklemme
3060380

Schutzleiter-Doppelstockklemme, Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Anschlussart: Schraub- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Potenzialführung auf zwei Etagen