DF-UP 4 - Flanschdeckel
3060348

Flanschdeckel, anrastbar an die Stecker UP 4/..., Anschlussart: Schraubanschluss, Tiefe: 24,7 mm, Breite: 4,5 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zur sicheren Verschraubung des Steckers mit dem Schraubflansch
Die Flanschdeckel können nachträglich auf die Steckergehäuse aufgerastet werden