UP 4/15 - Stecker
3060254

Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 15, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2- 6 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Betätigung der Schraube von der Seite
Leiteranschluss von oben
Diese Steckerbauform ermöglicht die platzsparende Potenzialverteilung durch den Einsatz von Vierleiterklemmen mit zwei Steckplätzen