UP 4/10 - Stecker
3060209

Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 10, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2- 6 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Betätigung der Schraube von der Seite
Leiteranschluss von oben
Diese Steckerbauform ermöglicht die platzsparende Potenzialverteilung durch den Einsatz von Vierleiterklemmen mit zwei Steckplätzen