Steckerelement mittig, Gehäuse links mit Rastzapfen, rechts geöffnet ohne Deckel
UP 4/ 1-M
-
Stecker
3060050
Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2- 6 mm2, Farbe: grau
Produktdetails
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: NL-34722_A1Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Mehrleiteranschluss | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Mehrleiteranschluss | 600 V | 30 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 71-114072 REV.1Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A |
CSA
Zulassungs-ID: 13631EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Mit den selbstkonfektionierbaren COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann
Die Schraubstecker sind mit COMBI-Klemmen aller Anschlusstechniken kombinierbar und in zwei Varianten erhältlich
Die Stecker werden hierbei direkt vor Ort anwendungsgerecht aus 1-poligen Steckerelementen zusammengerastet
Diese Steckerbauform ermöglicht die platzsparende Potenzialverteilung durch den Einsatz von Vierleiterklemmen mit zwei Steckplätzen