RSC 5 - Bolzenanschlussklemme
3058143

Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 10 mm2, AWG: 26 - 8, Breite 13 mm, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Montage auf Normtragschienen oder direkt in Schaltkästen
Großflächige, durchgängige Außen- und Mittenbeschriftung
Kompakter Schraubanschluss von Ring- und Gabelkabelschuhen
Schraubenmuttern und Strombalken sind unverlierbar im Isoliergehäuse verrastet
Direkt auf die Klemmen rastbares Abdeckprofil dient der Fingerberührsicherheit
Brückenschacht zur Potenzialverteilung mit Standard-Schraubbrücken
Die Isoliersteg-Schaltbrücke erlaubt schaltbare Querverbindungen, die Brückenschraube hat dabei die Funktion eines stromführenden Schaltglieds