RSC 4 - Bolzenanschlussklemme
3058127

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, Breite 9 mm, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Großflächige, durchgängige Außen- und Mittenbeschriftung
Montage auf Normtragschienen oder direkt in Schaltkästen
Kompakter Schraubanschluss von Ring- und Gabelkabelschuhen
Schraubenmuttern und Strombalken sind unverlierbar im Isoliergehäuse verrastet
Direkt auf die Klemmen rastbares Abdeckprofil dient der Fingerberührsicherheit
Die Isoliersteg-Schaltbrücke erlaubt schaltbare Querverbindungen, die Brückenschraube hat dabei die Funktion eines stromführenden Schaltglieds
Brückenschacht zur Potenzialverteilung mit Standard-Schraubbrücken