CSA
Zulassungs-ID: 13631cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 25 A | 26 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 10 |
Stecker, 3-polig mit integrierter, automatischer Kurzschlussfunktion
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 25 A | 26 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 10 |