PW 4-POT-SCM - Durchführungsklemme
3056938

Querschnitt 4 mm2
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Verpackungsart verpackt im Karton

Durchführungsklemme, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Flachsteckanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 18 A, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 45 °, Breite: 8,1 mm, Farbe: grau

Produktdetails









Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
Automatischer Wandstärkenausgleich erlaubt universellen Einsatz
Zuverlässige Dichtigkeit selbst bei niedrig-viskosen Vergussmassen