PWO 4-POT-SCM/S - Durchführungsklemme
3056925

Querschnitt 4 mm2
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Verpackungsart verpackt im Karton

Durchführungsklemme, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Flachsteckanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 18 A, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 45 °, Breite: 8,1 mm, Farbe: grau

Produktdetails









Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
Automatischer Wandstärkenausgleich erlaubt universellen Einsatz
Zuverlässige Dichtigkeit selbst bei niedrig-viskosen Vergussmassen