Steckerelement mittig, Gehäuse links mit Rastzapfen, rechts geöffnet ohne Deckel
CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 16 |
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schnellanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,25 mm2- 1,5 mm2, Farbe: grün-gelb
Steckerelement mittig, Gehäuse links mit Rastzapfen, rechts geöffnet ohne Deckel
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 16 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 16 |