QTC 1,5-TWIN-MT
-
Messertrennklemme
3050407
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 17,5 A, 1. Etage, Anschlussart: Schnellanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5, Farbe: grau
Produktdetails
| Produkttyp | Trennklemme |
| Anwendungsbereich | Bahnindustrie |
| Maschinenbau | |
| Anlagenbau | |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,56 W |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 3 |
| Häufigkeit der Beschaltung bei gleichem Querschnitt | 100 |
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| 1. Etage | |
| Anschlussart | Schnellanschluss |
| Material Aderisolation | PVC / PE |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Nennstrom | 17,5 A |
| Belastungsstrom maximal | 17,5 A (bei 1,5 mm² Leiterquerschnitt) |
| Nennspannung | 400 V |
| Breite | 5,2 mm |
| Deckelbreite | 2,2 mm |
| Höhe | 94 mm |
| Tiefe auf NS 35/7,5 | 39,3 mm |
| Tiefe auf NS 35/15 | 46,8 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
| Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
| Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
| Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 3 mm |
| Stoßspannungsprüfung | |
| Prüfspannung Sollwert | 7,3 kV |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Erwärmungsprüfung | |
| Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Kurzzeitstromfestigkeit 1,5 mm² | 0,18 kA |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
| Prüfspannung Sollwert | 1,89 kV |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Ja |
| Mechanische Festigkeit | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
| Rotationsgeschwindigkeit | 10 U/min |
| Umdrehungen | 135 |
| Leiterquerschnitt/Gewicht | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 1,5 mm² / 0,4 kg | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Nadelflammenprüfung | |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/7,5 |
| Artikelnummer | 3050407 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BA |
| Produktschlüssel | BE3131 |
| GTIN | 4046356079280 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 13,84 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 12,6 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
| ECLASS-15.0 | 27250108 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,223 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBS 2-5 - Steckbrücke 3030161
-
FBS 3-5 - Steckbrücke 3030174
-
FBS 4-5 - Steckbrücke 3030187
-
FBS 5-5 - Steckbrücke 3030190
-
FBS 10-5 - Steckbrücke 3030213
-
FBS 20-5 - Steckbrücke 3030226
-
FBS 50-5 - Steckbrücke 3038930
-
FBSR 2-5 - Steckbrücke 3033702
-
FBSR 3-5 - Steckbrücke 3001591
-
FBSR 4-5 - Steckbrücke 3001592
-
FBSR 5-5 - Steckbrücke 3001593
-
FBSR 10-5 - Steckbrücke 3033710
-
FBS 2-5 BU - Steckbrücke 3036877
-
FBS 3-5 BU - Steckbrücke 3036880
-
FBS 4-5 BU - Steckbrücke 3036893
-
FBS 5-5 BU - Steckbrücke 3036903
-
FBS 10-5 BU - Steckbrücke 3036916
-
FBS 20-5 BU - Steckbrücke 3036929
-
FBS 50-5 BU - Steckbrücke 3032114
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reduzierbrücke 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Reduzierbrücke 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduzierbrücke 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Reduzierbrücke 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Reduzierbrücke 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduzierbrücke 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduzierbrücke 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduzierbrücke 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Reduzierbrücke 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Reduzierbrücke 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Reduzierbrücke 3030900
-
D-QTC 1,5-QUATTRO - Abschlussdeckel 3205174
-
DS-QTC 1,5 - Deckelsegment 3205200
-
PS-4/E - Prüfstecker 3036709
-
STP 5-2/S - Schildchenträger 0800970
-
ATP-QTC QUATTRO - Abteilungstrennplatte 3206225
-
S-MT - Schaltsperre 3247954
-
P-CO 2-5 R47K - Bauelementestecker 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Marker für Klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marker für Klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Marker für Klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marker für Klemmen 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband flach 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
UC-TMF 5 - Marker für Klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marker für Klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0829658
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Prüfadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Prüfadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Prüfadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Prüfadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Prüfadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Prüfadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Prüfadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Prüfadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Prüfadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Prüfadapter 3035983
-
PS-5 - Prüfstecker 3030983
-
DP PS-5 - Distanzplatte 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Prüfstecker 3038723
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
Ihre Vorteile
Geprüft für Bahnanwendungen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg