QTC 2,5 HESILED 60 (5X20) - Sicherungsreihenklemme
3050390

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 60 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Schnellanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt:  0,5 mm2- 2,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schneller Leiteranschluss durch den Entfall der Leitervorbehandlung
Großflächiger, gasdichter Kontakt dank der automatisierten Durchtrennung der Aderisolation
Einfache Integration und Austausch von Sicherungen durch das Hebelelement
Einfache Überprüfung der Sicherungen durch optische Signaleinheit
Hohe Kontaktqualität und Vibrationssicherheit durch den Einsatz von hochwertigem, federnden Kontaktmaterial
Volle Flexibilität durch das einheitliche CLIPLINE complete Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör