QTC 2,5-HESI (5X20) - Sicherungsreihenklemme
3050293

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Schnellanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt:  0,5 mm2- 2,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Eine äußerst kompakte Bauform
Beidseitiger Prüfabgriff im Sicherungshebel
Geprüft für Bahnanwendungen