QTC 1,5/ 1P-PE - Schutzleiter-Reihenklemme
3050099

Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schnell- / Steckanschluss, 1. Etage Anschluss links, Querschnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, 1. Etage Anschluss rechts, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Konturgleiche Schutzleiterklemmen verfügbar
Geprüft für Bahnanwendungen