RTO 8-TC BU
-
Durchgangsklemme
3049929
Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik und transparenter Berührschutzhaube, Querschnitt: 2,5 - 35 mm2, AWG: 14 - 2, Breite 20,2 mm, Farbe: blau
Produktdetails
Allgemein | Achtung: bei nicht isolierten Kabelschuhen ist die Streckenverlängerung BE-RT... (siehe Zubehör) einzusetzen! |
Produkttyp | Bolzenanschlussklemme |
Produktfamilie | RTO |
Polzahl | 1 |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,06 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 35 mm² |
1. Etage | |
Anschlussart | Bolzenanschluss |
Abisolierlänge | Die Abisolierlänge ist von der Angabe des Kabelschuhherstellers abhängig. |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Nennstrom | 125 A |
Belastungsstrom maximal | 125 A (bei 35 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 1000 V |
Nennquerschnitt | 35 mm² |
Anschluss Kabelschuh DIN 46234:1980-03 | |
Anschluss gemäß Norm | DIN 46234:1980-03 |
Querschnitt | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Querschnittsbereich AWG | (umgerechnet nach IEC) |
Augendurchmesser | 8,4 mm |
Breite | 16 mm |
Bolzendurchmesser | 8 mm |
Schraubengewinde | M8 |
Anzugsdrehmoment | 6 ... 10 Nm |
Anschluss gemäß Norm | DIN 46235:1983-07 |
Querschnittsbereich AWG | (umgerechnet nach IEC) |
Augendurchmesser | 8,4 mm |
Breite | 14 mm |
Bolzendurchmesser | 8 mm |
Schraubengewinde | M8 |
Anzugsdrehmoment | 6 ... 10 Nm |
Anschluss gemäß Norm | DIN 46237:1970-07 |
Querschnitt | 2,5 mm² ... 6 mm² |
Querschnittsbereich AWG | (umgerechnet nach IEC) |
Augendurchmesser | 8,4 mm |
Breite | 14 mm |
Bolzendurchmesser | 8 mm |
Schraubengewinde | M8 |
Anzugsdrehmoment | 6 ... 10 Nm |
Kennfarbe Ringkabelschuhe : blau | 2,5 mm² |
Kennfarbe Ringkabelschuhe : gelb | 6 mm² |
Breite | 20,2 mm |
Deckelbreite | 2,2 mm |
Höhe | 84 mm |
Tiefe | 63,2 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 63,8 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 71,3 mm |
Farbe | blau (RAL 5015) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3049929 |
Verpackungseinheit | 25 Stück |
Mindestbestellmenge | 25 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE4312 |
GTIN | 4046356425155 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 85,764 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 85,764 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBS 2-10 - Steckbrücke 3005947
-
FBS 5-10 - Steckbrücke 3005948
-
FBS 5-10 BU - Steckbrücke 1040620
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduzierbrücke 3030873
-
D-RT 8 - Abschlussdeckel 3049194
-
TPN-UK - Abteilungstrennplatte 3003062
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZB 16,3:UNPRINTED - Zackband 0820222
-
ZB 16,3 CUS - Zackband 0824946
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Zackband 0820248
-
ZB 20,3 CUS - Zackband 0824948
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
-
SHN 13 - Werkzeug 1209923
Ihre Vorteile
Vier Brückenschächte pro Klemme
Jederzeit frei zugängliche Klemmstelle
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg