HV M10/2 - Hochstromverbinder
3049563

Hochstromverbinder, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 269 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 120 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Umfangreiches Zubehör für die sichere und komfortable Verdrahtung von Leitern bis 120 mm²
Für die Familie der Ein- und Zwei-Bolzenklemmen sind zwei unterschiedliche Trennplatten einsetzbar
Für die Potenzialverteilung sind 2- und 3-polige Verbindungsschienen einsetzbar
Auf engstem Raum sicherer Anschluss von bis zu 4 Leitern mit Kabelschuhen nach DIN 46234, 46235 und 46237
Die Sechskantmuttern werden gegen Selbstlockerung mit Federscheiben gesichert
Zur Montage der Verbindungsschienen lässt sich das in den Trennplatten vorgesehene Durchführungsfenster einfach heraustrennen