RTO 3 - Bolzenanschlussklemme
3049518

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1. Etage, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vier Brückenschächte pro Klemme
Jederzeit frei zugängliche Klemmstelle