RTO 8 - Bolzenanschlussklemme
3049343

Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vier Brückenschächte pro Klemme
Jederzeit frei zugängliche Klemmstelle