RTO 5-T - Messwandler-Trennklemme
3049233

Trennklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, Breite 16,3 mm, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vier Brückenschächte pro Klemme
Jederzeit frei zugängliche Klemmstelle
Einfache Brückung und Potenzialverteilung mit den patentierten Steckbrücken des CLIPLINE complete-Systems
Die Schrauben werden durch unverlierbar angeordnete Tellerfedern gegen Selbstlockerung gesichert
Großflächige Beschriftungsmöglichkeit in Klemmenmitte und über den Klemmstellen
Durch Einsatz der Schaltsperre wird ein unbeabsichtigtes Schalten wirkungsvoll verhindert