RT 8 BU - Bolzenanschlussklemme
3049148

Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 2,5 - 35 mm2, AWG: 14 - 2, Breite 20,2 mm, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schnelle Ringkabelschuh-Verdrahtung durch aufschwingbaren Klappflügel
Sicherer Anschluss: die Schrauben werden durch unverlierbar angeordnete Tellerfedern gesichert
Klappflügel decken die spannungsführenden Metallteile einschließlich der im Pressbereich isolierten Kabelschuhe fingerberührsicher ab
Hohe Leiterauszugskräfte und Kontaktkraft für hohe Langlebigkeit
Platzsparender Mehrleiteranschluss möglich
Volle Flexibilität durch das einheitliche CLIPLINE complete Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör
Vibrationssicherer Leiteranschluss