EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00540cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | |||
C | ||||
600 V | 30 A |
Messwandler-Trennklemme, Achtung: bei nicht isolierten Kabelschuhen ist die Streckenverlängerung BE-RT... (siehe Zubehör) einzusetzen!, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, 1. Etage, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Allgemein | Achtung: bei nicht isolierten Kabelschuhen ist die Streckenverlängerung BE-RT... (siehe Zubehör) einzusetzen! |
Produkttyp | Bolzenanschlussklemme |
Produktfamilie | RT |
Anwendungsbereich | Bahnindustrie |
Maschinenbau | |
Anlagenbau | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,31 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
Anzugsdrehmoment Trennschieber | M4 1,5 ... 1,8 Nm |
1. Etage | |
Anschlussart | Bolzenanschluss |
Abisolierlänge | Die Abisolierlänge ist von der Angabe des Kabelschuhherstellers abhängig. |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Nennstrom | 41 A |
Belastungsstrom maximal | 41 A (bei 6 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 1000 V (Bemessungsspannung bei geöffneter Trennstelle 500 V) |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
Trennschieber | |
Schraubengewinde | M4 |
Anzugsdrehmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Anschluss Kabelschuh DIN 46234:1980-03 | |
Anschluss gemäß Norm | DIN 46234:1980-03 |
Querschnitt | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Querschnittsbereich AWG | 20 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Augendurchmesser | 5,3 mm |
Breite | 10 mm |
Bolzendurchmesser | 5 mm |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 2,5 ... 3 Nm |
Anschluss gemäß Norm | DIN 46237:1970-07 |
Querschnitt | 1 mm² ... 6 mm² |
Querschnittsbereich AWG | 18 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Augendurchmesser | 5,3 mm |
Breite | 10 mm |
Bolzendurchmesser | 5 mm |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 2,5 ... 3 Nm |
Kennfarbe Ringkabelschuhe : rot | 1 mm² |
Kennfarbe Ringkabelschuhe : blau | 2,5 mm² |
Kennfarbe Ringkabelschuhe : gelb | 6 mm² |
Breite | 16,3 mm |
Deckelbreite | 2,2 mm |
Höhe | 91,4 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 51 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 58,5 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Stoßspannungsprüfung | |
Prüfspannung Sollwert | 7,3 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Erwärmungsprüfung | |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kurzzeitstromfestigkeit 6 mm² | 0,72 kA |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
Prüfspannung Sollwert | 1,89 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Mechanische Festigkeit | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Befestigung auf dem Träger | |
Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 35 |
Prüfkraft Sollwert | 5 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Nadelflammenprüfung | |
Einwirkdauer | 30 s |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schwingen/Breitbandrauschen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten angebaut |
Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
ASD-Pegel | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Beschleunigung | 0,8g |
Prüfdauer je Achse | 5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 5g |
Schockdauer | 30 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
Schraubengewinde | M4 |
Artikelnummer | 3049039 |
Verpackungseinheit | 25 Stück |
Mindestbestellmenge | 25 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE4333 |
GTIN | 4046356139991 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 50,774 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 46,88 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |