UK 10,3-CC HESILED N 72 - Sicherungshalter
3048690

Sicherungshalter, Art der Sicherung: Keramik, Sicherungstyp: Class CC, Nennspannung: 72 V, Nennstrom: 30 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm2, Querschnitt:  1 mm2- 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für 10 x 38 CC-Sicherungseinsätze nach UL 4248-4
Sicherungshalter zur Absicherung von 20 V DC ... 72 V DC
Schnelle Identifizierung fehlerhafter Sicherungen unabhängig von der Stromrichtung, dank LED-Statusanzeige
Einfache Brückbarkeit