UK 10,3-CC HESILED N 600 2POL - Sicherungshalter
3048629

Sicherungshalter, Art der Sicherung: Keramik, Sicherungstyp: Class CC, Nennspannung: 600 V, Nennstrom: 30 A, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm2, Querschnitt:  1 mm2- 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherungshalter zur Absicherung von bis zu 600 V
Für 10 x 38 CC-Sicherungseinsätze nach UL 4248-4
2-polige geblockte Ausführung
Schnelle Identifizierung fehlerhafter Sicherungen unabhängig von der Stromrichtung, dank LED-Statusanzeige
Einfache Brückbarkeit