CSA
Zulassungs-ID: 274201Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 30 A | 18 - 4 | ||
Mehrleiteranschluss | 600 V | 30 A | 18 - 6 |
Sicherungshalter, Art der Sicherung: Keramik, Sicherungstyp: Class CC, Nennspannung: 690 V AC, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm2, Querschnitt: 1 mm2- 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Produkttyp | Sicherungsklemme |
Polzahl | 3 |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Art der Sicherung | Keramik |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4 W |
Sicherung | Class CC |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 16 mm² |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
Abisolierlänge | 15 mm |
Lehrdorn | B6 |
A7 | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-1 / -3 |
Leiterquerschnitt starr | 1 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 18 ... 6 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 1 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 18 ... 6 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 1 mm² ... 6 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 1 mm² ... 6 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 1,5 mm² ... 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Nennstrom | 32 A (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.) |
Belastungsstrom maximal | 32 A (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.) |
Nennspannung | 690 V AC (Strom und Spannung werden durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.) |
Nennquerschnitt | 16 mm² |
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 79,3 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 64 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 71,5 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Isolierstoffgruppe | III |
Isolierstoff | PA |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 85 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 55 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-1 / -3 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3048603 |
Verpackungseinheit | 4 Stück |
Mindestbestellmenge | 4 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1234 |
GTIN | 4046356116015 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 138,65 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 157,33 g |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Ursprungsland | FR |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |