MPS-MT/ 4MM - Prüfstecker
3048577

Prüfstecker, mit Lötanschluss bis 1 mm2 Leiterquerschnitt, Polzahl: 1, Farbe: silberfarben

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Der Prüfstecker kontaktiert in allen Prüfbuchsen mit 4 mm Durchmesser
Zweiteiliger Prüfstecker für die individuelle Farbzusammenstellung der Stecker