UK 10,3-HESILED N 690 - Sicherungsreihenklemme
3048399

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: 10,3 x 38 mm, Nennspannung: 690 V AC, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm2, Querschnitt:  1 mm2- 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schnelle Indentifizierung fehlerhafter Sicherungen unabhängig von der Stromrichtung, dank LED-Statusanzeige
Für 10 x 38 Sicherungseinsätze nach IEC 60269-2
Sicherungshalter zur Absicherung von bis zu 690 V AC
Einfache Brückbarkeit