USED 27 N - Sicherungsreihenklemme
3048373

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Schraubpatrone, Sicherungstyp: D II / E 27, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 25 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm2, Querschnitt:  1,5 mm2- 35 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: hellgrau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

In die geschlossenen Gehäuse sind originale DIAZED®-E 27-Gewinde eingesetzt
Der große Vorteil des DIAZED®-Systems ist die Spannungsfestigkeit bis 500 V
Mit dem komfortablen Zugfederanschluss sind Leiterquerschnitte bis 35 mm² anschließbar
Diese Sicherungsklemme nimmt DIAZED®-Sicherungen auf