USEN 18 N - Sicherungsreihenklemme
3048360

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Schraubpatrone, Sicherungstyp: D 02 / E 18, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 63 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm2, Querschnitt:  1,5 mm2- 35 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: hellgrau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Das NEOZED®-System besticht durch die hohe Strombelastbarkeit
Diese Sicherungsklemmen sind für NEOZED®-Sicherungen konstruiert