UKK 5-2 BE
-
Bauelementreihenklemme
3048030
Bauelementreihenklemme, Maximale Breite der einzulötenden Bauteile: 5 mm, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 32 A, 1. und 2. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Produktdetails
Hinweis zum Betrieb | Maximale Breite der einzulötenden Bauteile: 5 mm |
Produkttyp | Bauelementeklemme |
Polzahl | 2 |
Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Anzahl der Reihen | 2 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,02 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 4 mm² |
1. und 2. Etage | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Abisolierlänge | 8 mm |
Lehrdorn | A4 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Nennstrom | 32 A |
Belastungsstrom maximal | 32 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 500 V (Angabe bezieht sich auf die Spannungsfestigkeit zu benachbarten Klemmen bzw. zur Tragschiene.) |
Nennquerschnitt | 4 mm² |
Breite | 6,2 mm |
Deckelbreite | 2,5 mm |
Höhe | 56 mm |
Tiefe auf NS 32 | 67 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 62 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 69,5 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnummer | 3048030 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1271 |
GTIN | 4017918864033 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 15,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 15,1 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250114 |
ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBI 10- 6 - Feste Brücke 0203250
-
D-UKK 3/5 - Abschlussdeckel 2770024
-
DG-UKK 3/5 - Distanzplatte 2770817
-
DP-UKK 3/5 - Distanzplatte 2770794
-
RPS - Reduzierstecker 0201647
-
DP-UKK 3/5 BK - Distanzplatte 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201015
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Marker für Klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0829602
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
Ihre Vorteile
Für unterschiedlichste Applikationen sind Doppelstock-Diodenklemmen mit verschiedenen Beschaltungen lieferbar
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg