UKK 5-BE - Bauelementreihenklemme
3048027

Bauelementreihenklemme, Maximale Breite der einzulötenden Bauteile: 5 mm, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 32 A, 1. und 2. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für unterschiedlichste Applikationen sind Doppelstock-Diodenklemmen mit verschiedenen Beschaltungen lieferbar