UTME 4 - Messwandler-Trennklemme
3047452

Querschnitt
Anschlussart
Spannung Piktogramm

Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 28 A, Thermischer Dauerstrom Ith: 28 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kompakte Bauform