AGK 4-UT 35 - Abgriffklemme
3047138

Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montageart: auf Basiselement, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Großflächig beschriftbar
Die vollisolierte und optional einsetzbare Abgriffklemme ermöglicht einen Spannungsabgriff
Abgriffklemme, zum Einrasten in den Seiteneinführtrichter