UT 2,5-MT P/P BU - Messertrennklemme
3046566

Messertrennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kompakte Bauform und hohe Strombelastbarkeit von 20 A
Doppelter Brückenschacht ermöglicht individuelle Potenzialverteilung und Einspeisung