P-FU 6,3X32-EX - Sicherungsstecker
3046499

Sicherungsstecker, Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Steckanschluss, Sicherungstyp: G / 6,3 x 32, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Großflächige Beschriftungsmöglichkeit
Prüfkontakte auf beiden Seiten der Sicherung
Varianten mit bipolarer Defektanzeige
Für Überlast- und Kurzschlussschutz einsetzbar