UT 10 WH - Durchgangsklemme
3046317

Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: weiß

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Global anerkannt: weltweit bewährter Schraubanschluss
Wartungsfrei und vibrationssicher aufgrund des patentierten Reakdyn-Prinzips
Platzersparnis und Flexibilität durch den Anschluss von zwei gleichen Leitern
Langzeitstabile Verbindungen bei Einsatz hochwertiger Materialien
Geringe Eigenerwärmung durch hohe Kontaktkräfte
Volle Flexibilität durch das einheitliche CLIPLINE complete Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör
Vibrationssicherer und wartungsfreier Leiteranschluss