UT 4-MT RD - Messertrennklemme
3046279

Messertrennklemme, Nennspannung: 500 V, Thermischer Dauerstrom Ith: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: rot

Produktdetails









Kompatible Produkte